เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tiger  completo
Lovato

Tiger completo

TIGER 1 is a compact energy metering module and users management suitable for different types of plants. It is particularly recommended for plants with thermostatic regulation.
สเปคสินค้า
  • HIU module for heating/cooling monitoring including: FLOWBLOCK multifunction valve with function of: dynamic balancing cartridge from 173 to 1,175 lt/h, 400 µ impurities collection filter, non-return valve, 19 kPa fixed calibration differential by-pass valve, flow meter sensor housing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tiger-completo
  • Product familyTiger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution and metering module
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา