เผยแพร่สินค้าของคุณ
(ASC) Recessed Direct/Indirect
LSI Industries

(ASC) Recessed Direct/Indirect

The LED ASC is recessed direct/indirect ambient fixture specially designed to spread uniform illumination throughout the interior room cavity hitting vertical surfaces from ceiling to floor. This high performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your space. With their exceptionally long life, the LED light source makes the ASC virtually maintenance free.

  • Frosted extruded acrylic lens with micro prisms for maximum diffusion, even illumination – minimal diode visibility
  • Choice of 18 lumen outputs – up to 5910
  • Available in 2’ x 2’, 2’ x 4’ and 1’ x 4’ sizes
  • Cool white, neutral white and warm white color temperatures
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-asc
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Troffers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง