เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XBVRD) Bollard
LSI Industries

(XBVRD) Bollard

Retrofit to LED and Start Saving Today!

This specification-grade bollard, available in flat or round top, features a high performance LED optical system. State-of–the-art driver technology provides unsurpassed system efficiency.

 fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-bollard
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)42
  • กว้าง (นิ้ว)8.63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring