เผยแพร่สินค้าของคุณ
(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft
LSI Industries

(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

The Industrial LED High Bay Series is available in 4′ or 2′ and multiple lumen packages that produce a brighter and whiter light output and a smoother light pattern. The tool-free high transmission lens eliminates glare and improves visual comfort. Available with and without lens.

The slim 7 1/4 inch width of the IHB and high-efficiency make it the ideal linear fixture for applications where the available fixture layout is limited or code requires less than 12 inches of width.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-ihb2
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Bay
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)