เผยแพร่สินค้าของคุณ
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer
LSI Industries

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

The LED LPEC SM is a low profile surface direct/indirect fixture that delivers even illumination throughout the space. This surface mount fixture has exceptional long life. The LED light source makes it virtually maintenance free.

Available in 2×2 and 2×4 sizes, this product has a high transmittance acrylic, full-radius lens and minimum diode visibility. Housing is painted after fabrication. The LED LPEC SM has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-lpec-sm
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Troffers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring