เผยแพร่สินค้าของคุณ
(W44) Wall/Ceiling Mount
LSI Industries

(W44) Wall/Ceiling Mount

The LED W44 designed for wall, ceiling or pendant mounting, is a versatile linear choice. The cross-section dimensions allow this efficient luminaire to fit into most architectural spaces conveniently and unobtrusively. The entire series is a singular cross-section, allowing for long row composition, and the acrylic diffuser incorporates a well-defined linear prism design.

With their exceptional long life, the LED light source makes the W44 virtually maintenance free. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-w44
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount Interior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (54)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)