เผยแพร่สินค้าของคุณ
(SLF) Sculpted Light Form
LSI Industries

(SLF) Sculpted Light Form

The Sculpted Light Form (SLF) is a highly configurable, versatile lighting system that can transform any space. The system is easy to install, upgrade or maintain. SLF uses a track concept as its base and can be mounted either suspended or directly onto hard ceilings using the supplied hardware.

In addition to its aesthetic prowess, the SLF uses state of the art LED technology to produce functional illumination that can eliminate the need for other light sources in the space. Three sculpted light elements (SLEs) form the backbone of the SLF’s illumination system – SLE9, SLE12 and SLE18 corresponding to the size of each element. Tracks can be joined end to end using a TJ (track joiner) for continuous runs and can also be cut to the desired length in the field.

Typical applications for the SLF are lobby and reception areas, conference rooms and libraries. Each system is configured, tested and laid out in such a way that occupants feels welcomed into the space and form a connection with the ambient environment.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sculptedlightform
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit