เผยแพร่สินค้าของคุณ
QUAD, Pendant Wide
Lumenwerx

QUAD, Pendant Wide

Quad is the simply designed and crisply executed linear luminaire for circulation, general, and utility applications. The High-efficiency Lambertian Optic provides excellent luminous efficacy and uniform luminosity across the diffuser. Quad is available in either a wide 3.5" or narrow 2.5" profile, along with surface and wall models, and can be installed in continuous runs. Not with standing the compact form, a full range of electrical and integrated control options is available. Quad is also available in T5 & T5HO.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QUAWP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quad
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)