เผยแพร่สินค้าของคุณ
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Ubik Troffer creates visual comfort with its low-glare dual optical chamber performance. The center channel features parabolic louvers, available in matte white or matte silver, that deliver a soft conical distribution. Side lenses provide indirect, reflected, soft diffused distribution using Tri-Flect technology. Both 1x1 and 2x2 fixtures offer 60/40 and 40/60 light distribution options and meet the WELL Building Standard™ guidelines for UGR values. Ubik Troffer comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.UBIT
      • Product familyRecessed
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์UBIK
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-01-04
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • ออกเเบบโดยแคนาดา
      • ผลิตโดยแคนาดา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
      • IFC classificationLight Fixture
      • รหัส ETIMEG000027
      • ชื่อ ETIMLuminaires
      • UNSPSC nameRecessed lighting
      • UNSPSC code39111505
      • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
      • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
      • OmniClass Number23-35 47 11
      • OmniClass TitleLighting Fixtures
      • CSI UniFormat II CodeD5020
      • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง

      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
      4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
      5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)