เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
    Lumos Architectural Lighting

    Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8

    • 12" to 96" cylinder length • Downlight options up to 5200 lumens • 3 beam spreads for downlight • RGB+W option with DMX control
    สเปคสินค้า

    • Diameter: 2", 4", 6" & 8”

      Output: 93 LPW

      Lens: White acrylic; 12” to 96” (nominal)

      Top/Bottom/End Cap : Aluminum

      Mounting (VER): Cable, rigid stem, or surface

      Mounting (HOR): Pendant

      Driver: Inside canopy, remote, or inside tube (6", 8" only)

      Weight: 2 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lc2-8
    • Product familyStandard Lighting Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LUMINOUS CYLINDERS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง