เผยแพร่สินค้าของคุณ
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
    Lumos Architectural Lighting

    Downlight Ring - RP-DN

    • Pendant and surface versions to 240" diameter
    • Standard and high lumen output options
    • Integral drivers include 0-10v dimming
    สเปคสินค้า
    • Diameter: 24” to 240” (nominal)

      Output: 82 LPW

      Housing: Aluminum

      Lens: Transmissive, frosted acrylic

      Mounting: Pendant or surface

      Driver: Integral or remote

      Weight: 6 lb/ft (based on Ø)

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the web site

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rp-dn
    • Product familyStandard Lighting Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RINGS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง