เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing is a premium ThermoWood® cladding for facades. The tongue of the product has a v-shaped groove for hidden fixing. The special feature of the cladding is the slanted profile, which creates visible shadows between the panels, adding a unique aesthetic appeal.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lunawood Nordic Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    สินค้าใกล้เคียง