เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar
    Lunawood

    Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar

    Luna Panel System HN 1×4 Yellow Poplar is a premium, chemical-free, thermally modified cladding solution for facades, interiors, and decorative surfaces. As part of the Luna Panel System family, it enables the creation of unique and modern wood surfaces by combining different panel widths within the same collection.

    Yellow Poplar is known for its exceptional dimensional stability, lightweight structure, and ease of workability, making it a highly versatile and practical choice for a wide range of applications. Harvested and crafted in the USA from responsibly sourced Yellow Poplar, Luna Panel System combines the timeless beauty of Poplar with Lunawood’s expertise in thermal modification. Thermally modified Yellow Poplar features a rich, even color and fine grain, with occasional small knots that add a natural touch to the surface. If left untreated outdoors, the surface will gradually develop a graceful silver-grey patina while retaining its durability. The Hidden Nailing profile allows the panels to be installed without visible screw heads, ensuring a clean and seamless finish. Thanks to its stability and weather resistance, Luna Panel System requires minimal maintenance, making it a practical and long-lasting choice for modern design.

    Thermally Modified with 25 Years of Experience

    With more than 25 years of expertise in thermal wood modification, Lunawood produces sustainable, chemical-free wood products for modern architecture and design. Lunawood’s thermal modification process permanently enhances the wood’s technical properties by improving dimensional stability, durability, and resistance to decay. The wood’s moisture content is reduced to 4–7%, making the material lighter, more stable, and suitable even for demanding designs.”

    สเปคสินค้า
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.75 x 3.62 in. (19x92 mm) Species: Thermally modified Poplar Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15-25 years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luna-panel-system-hn-1x4-yellow-poplar
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lunawood North America Collection
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)0.75
    • กว้าง (นิ้ว)3.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    กรีนแลนด์
    ชิลี
    แคนาดา
    บราซิล
    ปานามา
    อาร์เจนตินา
    เม็กซิโก
    อุรุกวัย
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง