เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna Layer 1x8 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1x8 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1x8 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1x8 Brushed Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Layer 1x8 Brushed Thermowood Cladding

    Luna Layer 1x8 is a premium, chemical-free, ThermoWood® cladding with a beautiful, brushed surface and a uniform caramel-brown color. It is highly suitable for facades, interiors, and other decorative surfaces where a sustainable and long-lasting wood surface is desired. Crafted in Finland from certified and renewable Nordic Spruce, Luna Layer is a sustainable and healthy choice for all climate conditions. If left untreated outdoors, it develops a beautiful, naturally greyed patina over time.

    Patented ThermoWood® Process

    Lunawood’s trademarked ThermoWood® products are produced with over 20 years of experience, using a patented and annually audited process supervised by an independent third party. The completely chemical-free ThermoWood® process enhances the wood’s technical properties permanently, significantly improving the wood’s rot resistance, stability, and durability in all climates. The moisture content of the wood is reduced to 4–7%, making Lunawood products both lighter and exceptionally stable. Additionally, the process eliminates sugars from the wood, leaving Lunawood completely resin-free.

    Lunawood ThermoWood® products store up to *five times more carbon than is emitted during the production process, providing significant carbon storage for decades to come.

    (*Lunawood Environmental Product Declaration (EPD))

    สเปคสินค้า
    • Panel Type: Shiplap Dimensions: 0.75 x 7.40 in. (19x188 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: brushed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luna-layer-1x8-brushed-thermowood-cladding
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lunawood Nordic Collection
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)0.75
    • กว้าง (นิ้ว)7.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    กรีนแลนด์
    ชิลี
    แคนาดา
    บราซิล
    ปานามา
    อาร์เจนตินา
    เม็กซิโก
    อุรุกวัย
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง