เผยแพร่สินค้าของคุณ
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings
Lutron Electronics

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ wireless ceiling-mounted, battery-powered, passive infrared (PIR) sensors automatically control lights to compatible dimming or switching devices. These sensors utilize exclusive Lutron XCT™ Technology for fine motion detection and can be mounted to different ceiling materials using multiple ceiling-mount methods.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-lrf2-ocr2b
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radio Powr Savr™ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-05-28
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)1.13
  • กว้าง (นิ้ว)3.56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment