เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infrared Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory
Lutron Electronics

Infrared Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
The LOS-C series ceiling mount sensors offer a wide range of technologies and can either integrate into Lutron systems (no power pack needed) or function as stand-alone controls using a Lutron power pack. The ultrasonic sensors have excellent minor motion detection, such as typing at a keyboard. The passive infrared sensors provide false tripping immunity, and are better suited for major motion. The dual-technology versions combine both features to provide optimal power savings and occupancy detection. The LOS-C sensors all have self-adaptive technology that eliminates the need for manual adjustments. After correct mounting, the sensors automatically adjust sensitivity and timing to prevent false-off and false-on conditions. To control other building systems such as HVAC or security system use the ‘R’ models, which provides an additional dry contact closure.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-los-cir
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LOS-C Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง