เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
    Luxcambra

    ABSIS C LINEAL hanging lamp

    The Absis collection pays tribute to the traditional Catalan vault and to one of the materials used for its construction: the clay from the Vacamorta area in the Empordà region of Girona (Spain). For these handmade pieces, each one of them has its own identity. The terracotta of the lampshade combined with the iron structures gives to the collection a natural warmth, ideal for different types of spaces. Whether switched on or off, the uniqueness of the material, its finishes and its shapes urge the user to touch the lamp and explore its natural quality.
    สเปคสินค้า
    • Absis C lineal 2: length 72 cm, Absis c lineal 3 small: length 85 cm, Absis c lineal 3 large: length 120 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.absis-hanging-lamp-lineal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)