เผยแพร่สินค้าของคุณ
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
    Luxcambra

    BORN hanging lamp

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(17 รีวิว)
    The Born hanging lamps, with their two rounded lampshades of different diameters, leave at sight the decorative light bulb with either a gold or silver dome. These luminaires, due to their simplicity and minimalist style, are particularly suitable for restoration projects, kitchens or work spaces, either individually or in series. It can be produced in black, white or polished aluminum.
    สเปคสินค้า
    • Born diameter 26 cm or 35 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.born-hanging-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)