เผยแพร่สินค้าของคุณ
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
    Luxcambra

    BARCELONETA hanging lamp

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
    Barceloneta wants to pay tribute to the wooden blinds when they were rolled up on the balconies that populated the neighborhoods of Barcelona. At the same time, it is inspired by the function they had to filter the light once they were deployed. A cylindrical suspension lampshade in white or beige parchment or pongee-ribboned finish extends across a light line that allows you to create different environments and tones all around. It can be placed above dining tables, offices or in living and passage areas and works also both individually and in linear series.
    สเปคสินค้า
    • Barceloneta 110 cm or 160 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.barceloneta-hanging-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)118
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)17
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)