เผยแพร่สินค้าของคุณ
HOLD C ceiling & pendant lamp
HOLD C ceiling & pendant lamp
HOLD C ceiling & pendant lamp
HOLD C ceiling & pendant lamp
    Luxcambra

    HOLD C ceiling & pendant lamp

    Hold is a collection featuring a cylindrical diffuser that emits a soft ambient light combined with a more focused illumination. The rod, which twists around the diffuser, gives life to a luminaire with a unique personality. The tension of the rod, together with the solidity of the light source, come together to create an object that communicates its design and function clearly and directly, without the need for additional elements. The connection between the two, through friction, evokes a sense of lightness and sobriety. Overall, the piece stands out for its character and slender proportions, playing with verticality and a distinctive elegance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hold-c-hold-ceiling-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    สินค้าใกล้เคียง

    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)