เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 จาก 5 ดาว4.5(60 รีวิว)
Pendant fixture
สเปคสินค้า
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lens_pendant_large
  • Product familyLens
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)295
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)