เผยแพร่สินค้าของคุณ
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
    Luxcambra

    RUM wall lamp

    The Rum collection, composed of different wall lamps, brings a warm and delicate light wherever they are located in. They can be ideal for bedrooms as their design creates a specific atmosphere while remaining very functional. Each wall lamp adapts to different rooms. This collection is suitable for any needs because it integrates a textile shade, but also options with or without shelf or even LED reader. The versions without shelf can also be oriented both horizontally and vertically.
    สเปคสินค้า
    • Available in vertical or horizontal, with or without reader. Rum vertical: height 28 cm, width 20 cm. Rum horizontal: height 16 cm, width 28 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rum-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)16
    • กว้าง (มิลลิเมตร)28
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักIron
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (54)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)