เผยแพร่สินค้าของคุณ
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Watertight self-contained LED emergency lighting. Maintained and non-maintained functioning mode. 
    Possibility of courtesy light in different colors by three LEDs.

    • IP 65
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    สเปคสินค้า
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.g-basic-led-IP65
    • Product familyG Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์G Basic Led
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)142
    • กว้าง (มิลลิเมตร)322
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74.2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)