เผยแพร่สินค้าของคุณ
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
    Luznor

    PH series watertight (IP66)

    Watertight self-contained high-power emergency floodlight with adjustable LED spotlights.
     Featuring two or four LED spotlights adjustable in any direction. To be installed at great height. Concentrated light beam. Transparent diffuser. Ni-Cd batteries (high temperature). Metal enclosure gray RAL 7035. Remote-controlled.

    สเปคสินค้า
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PH-IP66
    • Product familyPH series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PH
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)