เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread
Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread
Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread
Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread
Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread
Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread
Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread

    Dakota Threaded Receiver, 1/4"-20 Thread

    Huge time savings! Quickly installed Quickly installed into any 13/16” and taller strut channel with a 7/8” opening High strength yield No measuring required Moveable along strut channel Clean and organized appearance Fantastic for prefabrication Almost endless applications Patent Pending Made in the USA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DS-BR14-WPT
    • Product familyFasteners & Anchors, Receivers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Threaded Receivers
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • OmniClass Number23-35 33 25 15
    • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)