เผยแพร่สินค้าของคุณ
24" Strut Channel Caps (12 ga), Smart-Caps™

24" Strut Channel Caps (12 ga), Smart-Caps™

Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DS-CAP12-24-PG
  • Product familyStrut Systems, Caps (Smart‑Caps™)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smart-Caps
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000015
  • ชื่อ ETIMEnergy distribution systems
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)