เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread
Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread

    Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread

    Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DS-NUT12-38-EG
    • Product familyStrut Systems, Fasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smart-Nuts (12ga)
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • OmniClass Number23-35 33 25 15
    • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)