เผยแพร่สินค้าของคุณ
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DS-SS15812-14-PG
  • Product familyStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smart-Strut 12ga Channels
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1.62
  • กว้าง (มิลลิเมตร)14
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.07
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)