เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding door
Magnorvinduet

Sliding door

4.5 จาก 5 ดาว4.5(26 รีวิว)
Sliding door from Magnorvinduet is own developed door which has the same benfits as our windows. The sliding door consist of aluminium on the outside and wood on the inside and all components that will be exposed to moist is in aluminium. The sliding part also contains compositt to improve the u-value.  Can be delivered with handle on both sides  Siegenia ECO Slide hinge system  Sliding part is outside  U-value from 0,86  Treshold of 25mm height in oak  186 mm frame depth
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AT500
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (184)