เผยแพร่สินค้าของคุณ
Secure Start® SG Underlayment
Malarkey Roofing Products

Secure Start® SG Underlayment

Our Smooth Grade Underlayment

Secure Start® SG (smooth grade) is a lightweight, synthetic underlayment providing a layer of moisture protection over the entire roof, and suitable for use with asphalt shingles, roof tile, and metal.

Its smooth surfaces, top and bottom, lessen shingle drag and increase installation speed.

Underlayment for Shingle Roofs

A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts: 1) ice & water barrier, 2) underlayment, 3) starter shingles, 4) field (roofing) shingles, and 5) hip & ridge shingles.

As the name implies, underlayment sits under the shingle and provides a vapor barrier covering the entire roof.

สเปคสินค้า
  • Technical Specs

    SKU: 1030
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186. 

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.secure-start-sg-underlayment
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shingle Underlayments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_08_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
  • OmniClass Number23-13 39 13
  • OmniClass TitleRoof Underlayment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (20)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)