เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006
Manifest Collective

Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch skylights consist of two sloped sides that meet at a ridge, and two gable ends. Decorative elements like ridge cresting and finials can be added to the skylight to create a more traditional appearance.

Hip End Skylights are similar to Double Pitch configurations. Instead of gable ends, Hip End Skylights slope downward at the end like an elongated pyramid skylight.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-double-pitch-hip-end-sl5006
  • Product familySolar Innovations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Skylights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights