Folding Glass Walls
Folding glass walls are a signature product of Solar Innovations®. The industry also calls them bi-fold doors or accordion style doors. These doors accommodate any number of panels in addition to configurations. Solar Innovations® provides in-folding and out-folding glass walls thus accommodating the needs of many applications. Swing doors (also known as man doors) can be integrated into the folding glass walls. This allows the user to quickly enter and exit a room without operating all the panels. Folding glass walls are engineered by Solar’s in-house engineers to allow high DP ratings and ensure they withstand extreme circumstances.
These walls provide flexibility and span larger openings than traditional doors, providing seamless transitions between structures and the outdoors. Folding glass wall systems can, in addition, be used for any number of applications. Some of these applications include stadiums, hospitals, hotels, and other applications.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |