เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200
Manifest Collective

Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200

4.5 จาก 5 ดาว4.5(10 รีวิว)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-stacking-glass-multi-sliding-curtain-wall-sl8200
  • Product familySolar Innovations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Glass Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindow walls
  • UNSPSC code30171613
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoor and window systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-13 33 13
  • OmniClass TitleFolding Glass Wall Systems