เผยแพร่สินค้าของคุณ
G2 Outswing Casement International Window System Model SI7700
Manifest Collective

G2 Outswing Casement International Window System Model SI7700

Casement windows are one of the most popular window styles in the world today. This system has been in existence since the beginning of the 18th century. First constructed out of iron and true leaded divisions, the casement window was only for the very wealthy. However, the industrial revolution changed this due to the introduction of mass production of glass and wooden frames. Today wooden casement windows are still very popular, but will rot, warp, possibly succumb to termites, and require stain or paint maintenance. To avoid these flaws all Solar Innovations® casement windows are made from an aluminum thermal frame, which helps with insulation and protection from the elements.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-g2-outswing-casement-si7700
  • Product familySolar Innovations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Casement Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameCasement windows
  • UNSPSC code30171606
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 13 23
  • OmniClass TitleMetal Casement Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows