เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pivot Doors - Model SI3000P
Manifest Collective

Pivot Doors - Model SI3000P

4.3 จาก 5 ดาว4.3(22 รีวิว)
Pivot Doors Solar Innovations®’ thermally-isolated aluminum pivot doors are ideal for over-sized openings in interior and light exterior applications. The “hinges,” also known as the pins of the pivot door, are located at the top and bottom of the door, allowing the unit to pivot instead of swing open. Customers can choose to have a center-pivot door or have a custom pivot point. Pivot Doors are an excellent selection for applications that require a large opening with minimal floor space interruption. Pivot door pins are located at the top and bottom of the frame, allowing the door to pivot. Each door’s pivot point is custom located by request; center and off center pivot locations are available (subject to engineering approval). The pivot door matches that of our folding glass walls. This allows for transoms and sidelights to be constructed from the pivot door frame, creating the same sightlines for each unit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-pivot-doors-sl300p
  • Product familySolar Innovations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivoting Door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameSwing door
  • UNSPSC code30171511
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors