เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500
Manifest Collective

Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

4.5 จาก 5 ดาว4.5(18 รีวิว)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-slide-and-stack-glass-walls-g2-sliding-glass-door-model-sl8500
  • Product familySolar Innovations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Glass Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 23 13
  • OmniClass TitleSliding All Glass Doors