เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ridge Cresting - Cresting Style 54
Manifest Collective

Ridge Cresting - Cresting Style 54

Ridge Cresting

Ridge Cresting at Solar Innovations® can be painted in one of our five standard colors and any custom color which your job may require; mill (unfinished) aluminum is also available. If you are looking for a design other than what is offered, Solar can work with you to create a custom design specifically for your project.

These options are often installed on the ridge of greenhouses, conservatories, and sun rooms but can be found on other glass structures. Adding this decorative element to your glass structure can give it a whole new look and feel.

Mounts

  • Mounts are used as platforms for our ridge cresting.
  • They provide an easy attachment point on the ridge and also clearance for ridge vents.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-ridge-cresting-cresting-style-54
  • Product familySolar Innovations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ridge Cresting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameRoofing accessories
  • UNSPSC code301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
  • OmniClass Number23-19 31 15 13 11
  • OmniClass TitleSolarium Specialties