The Slide & Stack System is designed to accommodate many panels and typically ranges in sizes over 48-inches wide. While the wall is open, the panels stack into a parking bay. Panel parking bays can be parallel or perpendicular to the track, feature multiple bays, exist at one or both ends of the wall, or stack into a pocketed area. In addition, custom bays can be designed to make the most out of any project’s spacial constraints. Slide & Stack Glass Walls are top hung systems requiring headers to bear the weight of the unit. Any engineering questions can be discussed furthermore with Solar Innovations®‘ in-house engineering team.
Utilize Slide & Stack Glass Walls for straight, angular, multiple face, and curved openings. Design units in a 60 degree, twin trolley configuration; the dual trolleys are located above the vertical rails of the glass panels, allowing them to slide with greater ease along the track. The 60 degree design of the panel parking bay allows for one hand operation of the stacking panels. Solar Innovations® also designs and engineers custom trolley and stacking configurations.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |