เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Bite sized nugget with 90% ice content offers one of the best ice to water ratios for maximum cooling and minimal drink dilution.

Up to 613 lbs. (278 kg) of daily ice production.

Perfect for beverage applications, dispensing, smoothies, and cold therapy.

Can be paired with a Multiplex beverage dispenser for an unbeatable soft drink experience.

Highload maintanance free bearings for enhanced reliability.

Evaporator is designed for maximum quality and operating.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #NuggetIceMachine

สเปคสินค้า
  • Item Weight: 210 pounds
    Item model number: RNF0620A-161

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Manitowoc-RNF0620A-161-Nugget-Ice-Machine
  • Product familyIce Machine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nugget
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29
  • OmniClass TitleCommercial Ice Machines