เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
    Mantion

    SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg


    Capacity/Door: 120 kg
    Track: Aluminium
    Movement: Straight

    .


    สเปคสินค้า

    • Aluminium sliding system for interior applications, easy to install, with a top quality finish.

      AESTHETIC: the clip-on fascia entirely hides the systemSILENT: our new rollers have been designed and tested to offer and guarantee an unequaled rolling comfortCLEVER: Rollers equipped with a ball joint that improves the robustness of the system and adjusts to any mounting location defects

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MNT010008
    • Product familyPartition Wall Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SAF 120A (L = 2 m)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ