เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPT-N-13-09-2025 Exposed roof broof (T1) with synthetic waterproof membrane in fpo/tpo
Mapei Portugal SA

MPT-N-13-09-2025 Exposed roof broof (T1) with synthetic waterproof membrane in fpo/tpo

The Exposed roof BROOF (T1) with synthetic waterproof membrane in FPO/TPO is a waterproofing system composed of a Mapeplan T M 18 BROOF (T1) synthetic membrane, mechanically fixed through induction points. The system includes a Velo Vetro DH 120 TL glass fiber separation layer, a Polydren PP non-woven polypropylene geotextile, and a cementitious or reinforced concrete structural substrate with slope. This configuration ensures high durability, weather resistance, and effective protection against water infiltration, meeting the BROOF (T1) fire classification requirements for exposed roofs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cobertura-a-vista-broof-t1-com-membrana-impermeavel-sintetica-em-fpo-tpo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย