เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
    Mapei

    Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)

    Waterproofing system for roofs with a two-component, solvent-free, pure polyurea-based waterproofing membrane followed by a two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays.
    สเปคสินค้า
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 1000 (Two-component, solvent-free, pure polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M-N-2_Purtop1000_MapecoatPU15
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purtop
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurea
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes