เผยแพร่สินค้าของคุณ
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
    Mapei

    Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof

    Waterproofing system for roofs with two-component, solvent-free, pure polyurea-based waterproofing membrane followed by a two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays.
    สเปคสินค้า
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), MAPEFLEX PU 30 (Two-component, epoxy-polyurethane sealant with high mechanical properties and resistance to chemicals), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 400 M (Two-component, solvent-free, hybrid polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ on wall and roof structures), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M-R-6_Purtop400M_MapecoatPU15
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purtop
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurea
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationFloor
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes