MAPPYSIL CR 400 is a composite panel for acoustic and thermal insulation made with new generation thermo-linked polyester fibers and a very flexible vinyl membrane. PET fibers are safe and do not pose any health risk. This article is eco-friendly because the elastomeric barrier is produced from recycled polymers and it does not contain polluting substances such as bitumen and the polyester fibers are obtained from post consumer PET plastic bottles.
Applications:
MAPPYSIL CR 400 is the ideal product for thermal and acoustic insulation of wall. It is flexible and can be easily placed inside the partitions of double walls, fixed on false ceilings, and can be used also for coverings and roofing. The application of a barrier and a decoupler in a single step lowers the installation costs.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | ตูนิเซีย | นิวซีแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | คูเวต | โมร็อกโก | |
เกิร์นซีย์ | จอร์แดน | ||
โครเอเชีย | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เจอร์ซีย์ | ซีเรีย | ||
เช็กเกีย | ตุรกี | ||
ซานมาริโน | บาห์เรน | ||
เซอร์เบีย | เยเมน | ||
ไซปรัส | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
เดนมาร์ก | อิสราเอล | ||
นครรัฐวาติกัน | อิหร่าน | ||
นอร์เวย์ | โอมาน | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |