Mappysil CR 404 is an eco-friendly and a high-performance panel for acoustic and thermal insulation of pipes and ductwork. It has a very low flammability in fact it is classified as Class A according to ASTM E 84. It is a composite material consisting of three layers: an aluminum foil finish reinforced with fiberglass scrim that provides mechanical strength and corrosion resistance; a high density flexible eco-vinyl limp available in different weights to increases the mass and to improve the sound insulation; a polyester mat to decouple the heavy barrier from the noise source. The polyester fibers are safe and do not pose any health risk. Furthermore they are environmentfriendly because they obtained from post consumer PET plastic bottles.
Applications:
Mappysil CR 404 is the ideal product for acoustic insulation of pipelines, HVAC ducts, outlet columns, heat exchangers, compressors and engines. The application of a protective cover, a barrier and a decoupler in a single step lowers the installation costs.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | ตูนิเซีย | นิวซีแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | คูเวต | โมร็อกโก | |
เกิร์นซีย์ | จอร์แดน | ||
โครเอเชีย | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เจอร์ซีย์ | ซีเรีย | ||
เช็กเกีย | ตุรกี | ||
ซานมาริโน | บาห์เรน | ||
เซอร์เบีย | เยเมน | ||
ไซปรัส | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
เดนมาร์ก | อิสราเอล | ||
นครรัฐวาติกัน | อิหร่าน | ||
นอร์เวย์ | โอมาน | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |