เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
FRAMMENTO porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    FRAMMENTO porcelain stoneware tiles

    Frammento reinterprets Venetian terrazzo in porcelain stoneware with a contemporary language and a lively material. The range comes in the 60x60, 60x120 and 120x120 sizes and in Macro Cotto, Macro Azzurro, Macro Verde, Micro Cotto, Micro Azzurro and Micro Verde. The presence of Macro and Micro chips defines dynamic, calibrated surfaces, designed for residential and commercial settings with a fresh, current and refined character and bold visual rhythm today.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frammento
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย