เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    TERRATECH porcelain stoneware tiles

    Terratech comes from research into earth and turns it into soft-touch, resistant, contemporary surfaces. The collection comes in Avorio, Grafite, Polvere, Salvia, Cannella, Senape, and Vinaccia, in the 60x60, 30x60, 75x75, and 75x150 sizes. The 5x5 and 3D mosaics broaden the decorative range with rhythm, relief, and an artisanal accent. StepWise, Tecnico, and Body Plus strengthen performance, material quality, and continuity between indoor and outdoor spaces.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.terratech
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย