เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
marbodal/products/dd6c3912-4ba8-4f7b-af55-2e179b1b8f9f
หน้าหลัก
ประเภท
ครัว
ตู้ครัว
Base cabinet 2120050 Arkitekt Plus
Unavailable in สหรัฐอเมริกา
Marbodal
ติดตาม
Base cabinet 2120050 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Base cabinet with shelves.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
12012120050
Product family
Arkitekt Plus
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Base cabinet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-03-11
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
704
กว้าง (มิลลิเมตร)
500
ความลึก (มิลลิเมตร)
565
ลิงค์
ลิงค์
คู่มือการติดตั้ง
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
MDF
วัสดุรอง
MFC board
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
25
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ครัว - ตู้ครัว
IFC classification
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Wolf Home Products
Wall Cabinet - Double Door with Shelves
5.0
(
11
)
ดาวน์โหลด
Wolf Home Products
Wall Cabinet - Single Door with Shelves
4.9
(
8
)
ดาวน์โหลด
Wolf Home Products
Base Cabinet - Wastebasket - 24" Deep
4.5
(
11
)
ดาวน์โหลด
Wolf Home Products
Base Cabinet - Super Susan
4.3
(
12
)
ดาวน์โหลด
Wolf Home Products
Base Cabinet - Double Door, One Drawer - 24" Deep
ดาวน์โหลด
Wolf Home Products
Base Cabinet - Three Drawer - 24" Deep
4.5
(
8
)
ดาวน์โหลด