เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
marbodal/products/0276d0de-0810-417d-bc4e-543c538fa5df
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ตู้ครัว
Wall cabinet 5010030 Arkitekt Plus
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Marbodal
ติดตาม
Wall cabinet 5010030 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Wall cabinet with 3 shelves.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
12015010030
Product family
Arkitekt Plus
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Wall cabinet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-03-11
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
864
กว้าง (มิลลิเมตร)
300
ความลึก (มิลลิเมตร)
330
ลิงค์
ลิงค์
คู่มือการติดตั้ง
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
MDF
วัสดุรอง
MFC board
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
14.95
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ตู้ครัว
IFC classification
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
ดาวน์โหลด
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
ดาวน์โหลด
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
ดาวน์โหลด
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
ดาวน์โหลด
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
ดาวน์โหลด
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
ดาวน์โหลด