เผยแพร่สินค้าของคุณ
High cabinet 8510050 Arkitekt Plus
Marbodal

High cabinet 8510050 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
สเปคสินค้า
  • High cabinet with 1 door and 5 drawers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12018510050
  • Product familyArkitekt Plus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2112
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)73.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)